Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přístrojové nožky s nastavitelnou výškoupro hliníkové profily
K0432

Přístrojové nožky s nastavitelnou výškou pro hliníkové profily

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro termoplast vyztužený skelnými vlákny.
Vřeteno a podložka z oceli.
Provedení: Pouzdro černé.
Vřeteno a podložka pozinkované.
Upozornění:Přístrojové nožky jsou vhodné zvláště ke stolům a lehčím zařízením. Výšku nožky je možné plynule nastavit ručním otočením matice nebo pomocí klíče. Výstupky na koncích nožky slouží k vystředění resp. zajištění proti protočení nožky. Přístrojové nožky je možné k hliníkovým pofilům upevnit pomocí kamene do drážky, a to bez nákladného vrtání.Odkaz na výkres:
1) Koncový díl
2) Matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0432 Přístrojové nožky s nastavitelnou výškoupro hliníkové profily 274 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Přístrojové nožky s nastavitelnou výškoupro hliníkové profily

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A
pro
hliníkový profil
BC
pro drážku
DD1D2
pro šroub se
zápustnou hlavou
HH1LSW1Zatížitelnost
max. kN (jen při
statickém zatížení)
CADPřís.CenaObjednat
K0432.3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 na požádání
K0432.3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 na požádání
K0432.3010063020,51030M6M435-5044-599221,5 na požádání
K0432.4008084028840M8M645-6554-749301,5 na požádání
K0432.40100640281040M6M645-6554-749301,5 na požádání
K0432.40100840281040M8M645-6554-749301,5 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33