Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Záslepky se závitem do trubek
K0431

Záslepky se závitem do trubek

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Záslepka z termoplastu vyztuženého skelnými vlákny.
Vložka se závitem mosazná.
Provedení: Záslepka černá. Vložka se závitem poniklovaná.Upozornění:Záslepky se závitem se používají pro snadné uchycení kloubových nože s kloubem do trubek.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0431 Záslepky se závitem do trubek 169 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Záslepky se závitem do trubek

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCLSVhodné pro trubkyZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0431.103010M103028,43327Ø 30 x 15 na požádání
K0431.123010M123028,43327Ø 30 x 15 na požádání
K0431.143010M143028,43327Ø 30 x 15 na požádání
K0431.163010M163028,43327Ø 30 x 15 na požádání
K0431.103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 na požádání
K0431.123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 na požádání
K0431.163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 na požádání
K0431.104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 na požádání
K0431.124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 na požádání
K0431.144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 na požádání
K0431.164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 na požádání
K0431.204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 na požádání
K0431.124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 na požádání
K0431.144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 na požádání
K0431.164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 na požádání
K0431.204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 na požádání
K0431.125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 na požádání
K0431.145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 na požádání
K0431.165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 na požádání
K0431.205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33