Skupiny zboží
Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové
K0429

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Stavitelné nožky ECO se skládají z rektifikačního šroubu a kruhové základny. Každý rektifikační šroub je možné kombinovat s jakoukoli z příslušných kruhových základen.Příslušenství:K0428 Kruhové základny ke stavitelným nožkám ECO line ze zinkového tlakového odlitku, z nerezové oceli nebo plastu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0429 Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové 170 kB
 Technické upozornění pro stavěcí nožky ECO 136 kB

Výkresy

Rektifikační šrouby ke stavitelným nožkám ECO ocelové nebo nerezové

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1LL1SWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0429.080251ocelM82529,5133,5 0,98 €
K0429.080401ocelM84044,5133,5 1,00 €
K0429.080501ocelM85054,5133,5 1,05 €
K0429.080701ocelM87074,5133,5 1,16 €
K0429.080801ocelM88084,5133,5 1,16 €
K0429.081001ocelM8100104,5133,5 1,30 €
K0429.081201ocelM8120124,5133,5 1,34 €
K0429.100251ocelM102530174,7 1,07 €
K0429.100401ocelM104045174,7 1,08 €
K0429.100501ocelM105055174,7 1,13 €
K0429.100701ocelM107075174,7 1,24 €
K0429.100801ocelM108085174,7 1,30 €
K0429.101001ocelM10100105174,7 1,36 €
K0429.101201ocelM10120125174,7 1,44 €
K0429.120251ocelM122531197,7 1,08 €
K0429.120401ocelM124046197,7 1,13 €
K0429.120501ocelM125056197,7 1,16 €
K0429.120701ocelM127076197,7 1,34 €
K0429.120801ocelM128086197,7 1,34 €
K0429.121001ocelM12100106197,7 1,44 €
K0429.121201ocelM12120126197,7 1,61 €
K0429.160501ocelM165058,52414,5 2,38 €
K0429.161001ocelM16100108,52414,5 2,42 €
K0429.161501ocelM16150158,52414,5 3,32 €
K0429.080252nerezová ocelM82529,5133,5 1,99 €
K0429.080402nerezová ocelM84044,5133,5 2,11 €
K0429.080502nerezová ocelM85054,5133,5 2,33 €
K0429.080702nerezová ocelM87074,5133,5 2,74 €
K0429.080802nerezová ocelM88084,5133,5 2,90 €
K0429.081002nerezová ocelM8100104,5133,5 3,09 €
K0429.081202nerezová ocelM8120124,5133,5 3,23 €
K0429.100252nerezová ocelM102530174,7 2,64 €
K0429.100402nerezová ocelM104045174,7 2,74 €
K0429.100502nerezová ocelM105055174,7 2,87 €
K0429.100702nerezová ocelM107075174,7 3,01 €
K0429.100802nerezová ocelM108085174,7 3,23 €
K0429.101002nerezová ocelM10100105174,7 3,37 €
K0429.101202nerezová ocelM10120125174,7 3,99 €
K0429.120252nerezová ocelM122531197,7 3,26 €
K0429.120402nerezová ocelM124046197,7 3,44 €
K0429.120502nerezová ocelM125056197,7 3,58 €
K0429.120702nerezová ocelM127076197,7 3,92 €
K0429.120802nerezová ocelM128086197,7 4,04 €
K0429.121002nerezová ocelM12100106197,7 4,26 €
K0429.121202nerezová ocelM12120126197,7 5,02 €
K0429.160502nerezová ocelM165058,52414,5 6,42 €
K0429.161002nerezová ocelM16100108,52414,5 6,47 €
K0429.161502nerezová ocelM16150158,52414,5 9,15 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33