Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Kuličkové klouby s vnitřním závitem
K0422

Kuličkové klouby s vnitřním závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Ocel, modře pasivovaná.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro přímé upevnění kloubových nožek pomocí standardních šroubů.

Kloubové nožky se sestavují se skládají z kulové hlavy, a ze základny. Všechny kuličkové kuličkové hlavy kombinovat se všemi základnami.
Celková výška kloubové nožky se vypočítá z výšky šestihranu + 22,5 mm.
(Celková výška kloubové nožky = L1 + 22,5 mm)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0422 Kuličkové kloubys vnitřním závitem 188 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB
 Technické upozornění pro kloubové nohy 415 kB

Výkresy

Kuličkové klouby s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
DL1TCADPřís.CenaObjednat
K0422.061ocelM67,510 na požádání
K0422.062nerezová ocelM67,510 na požádání
K0422.081ocelM87,510 na požádání
K0422.082nerezová ocelM87,510 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33