Skupiny zboží
Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací
K0419

Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kruhová základna ze zinkové slitiny nebo z nerezové ocel 1.4305.
Tlumicí deska z elastomeru PUR (Sylomer V12).
Provedení: Kruhová základna z tlakově litého zinku, černě komaxitováno.
Základna z nerezové oceli bez povrchové úpravy.
Tlumicí deska šedá, lepená, neklouzavá. Rozsah použití od -30 °C až do +70 °C.
Upozornění:

Hodnoty zatížitelnosti udané v tabulce jsou jen doporučením, jakému nejvyššímu stálému statickému zatížení může být tlumicí prvek vystaven. Toto statické zatížení odpovídá plošnému tlaku 0,4 N/mm², při kterém materiál optimálně docílí svých tlumících vlastností. Přitom je zohledněno, že při dynamickém zatížení dochází k další zátěži, až na hodnotu tlaku 0,6 N/mm². Tlumicí deska absorbuje vibrace a zabraňuje skluzu kloubové nožky.

Kloubové nožky se skládají z kruhové základny a rektifikačního šroubu nebo kuličkového kloubu. Každou základnu lze kombinovat s libovolným rektifikačním šroubem, resp. kuličkovým kloubem.
Příslušné rektifikační šrouby viz K0421.
Příslušné kuličkové klouby viz K0422.

Odkaz na výkres:
1) Tlumící destička
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Kruhové základny ke kloubovým nožkám s tlumením vibrací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1HH1
(při tlaku 0 / 0,4 / 0,6 N/mm²)
Zatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0419.20401zinek4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  na požádání
K0419.20501zinek5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  na požádání
K0419.20601zinek6050257 / 5,9 / 4,80,433  na požádání
K0419.20801zinek8068257 / 5,9 / 4,80,614  na požádání
K0419.20402Nerezová ocel4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  na požádání
K0419.20502Nerezová ocel5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  na požádání
K0419.20602Nerezová ocel6050257 / 5,8 / 4,90,705  na požádání
K0419.20802Nerezová ocel8068257 / 5,8 / 4,91,372  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33