Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Umělá hmota PA 6.
Provedení: brynýrováno.
Umělá hmota, černá.
Upozornění:Hodí se k závitovým kolíkům s kuličkovým čepem.Odkaz na výkres:
1) Tlačné plochy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0393 Tlačné prvky 257 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Tlačné prvky
Tlačné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMateriál
základní
těleso
D1D2D4H1H2L5Hodí se pro
závitové kolíky
CADPřís.CenaObjednat
K0393.06Aocel154,48,67,62,53,8M6 na požádání
K0393.08Aocel185,91293,54,4M8 na požádání
K0393.10Aocel217,9151145M10 na požádání
K0393.12Aocel257,9181356,9M12 na požádání
K0393.206Apolyamid154,48,67,62,53,8M6 na požádání
K0393.208Bpolyamid185,91293,54,4M8 na požádání
K0393.210Cpolyamid217,9151145M10 na požádání
K0393.212Cpolyamid257,9181356,9M12 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33