Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Kuličkový prvek z automatové oceli, kalené.
Nožka ze speciální automatové oceli ETG 100.
Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0304 Kloubové nožky 188 kB
 Ceník - Stavitelné nožky 685 kB

Výkresy

Kloubové nožky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HH1H2SWZatížitelnost
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
K0304.0513M516,56,54101,62 na požádání
K0304.0613M616,58,54102,33 na požádání
K0304.0816M82194134,15 na požádání
K0304.1019M1023104176,48 na požádání
K0304.1222M1225,5124,7198,32 na požádání
K0304.1625M1629,51452413,94 na požádání
K0304.2032M2036188,53021 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33