Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry provedení A
K1496_A

Západkové uzávěry provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.
Krytky z plastu.
Provedení: černě komaxitováno.
Krytky černé.
Upozornění:Pro snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického opracování na přední straně pomocí šroubů s válcovou a čočkovou hlavou velikosti M6. V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži.

Při ovládání klíčem jsou přiloženy vždy 2 klíče. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zamykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž klíčem (euroklíč 5333).

Při ovládání dvojitým zubem je dodáván klíč s dvojitým zubem.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) klíč pro všechny zámky současně
b) čtyřhran 8 mm
c) dvojitý zub 5 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1496_A Západkové uzávěry provedení A 266 kB

Výkresy

Západkové uzávěry provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Šířka
drážky
OvladačCADPřís.CenaObjednat
K1496.100561A8/10neuzamykatelný na požádání
K1496.170561A8/10klíč na požádání
K1496.118561A8/10čtyřhran 8 mm na požádání
K1496.145561A8/10motýlek 5 mm na požádání

Další zboží tohoto druhu

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33