Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí
K1496

Západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Z tlakově litého hliníku.
Krytky z plastu.
Provedení: Černě komaxitováno.
Krytky černé.
Konektor M12 - osmipólový, výstup konektoru dole nebo nahoře.
Pro pravé nebo levé dveře.
Systémové napětí 24 V.
Certifikace UL.
Zkoušeno dle BG.
Bezpečnostní třída kategorie 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Upozornění:Pro snadné a bezpečné zavírání dveří a klapek. Montáž se provádí bez mechanického opracování na přední straně pomocí šroubů s válcovou a čočkovou hlavou velikosti M6. V uzavřeném stavu zajištěno proti demontáži. S integrovanou bezpečnostní funkcí. Zajištění ochranných dveří do kat. 4/PLe pomocí integrované bezpečnostní technologie s kódovaným transpondérem. Dodatečná možnost uzavření kvůli ochraně před náhodným zastavením stroje. Pro indikaci stavu je zaklapávací uzávěr vybaven dvěma viditelnými LED zaručujícími rychlou diagnostiku.

Uzamykatelné zaklapávací uzávěry se dodávají vždy se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřeno a zavřeno). Zamykání je koncipováno tak, že každý zámek lze otevřít týmž klíčem (euroklíč 5333).

Možné kombinace profilů:
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Odkaz na výkres:
1) Úchopový modul
2) Zamykací modul
3) Vertikální posun mezi zamykacím a úchopovým modulem: ±1 mm max.
4) Zamykací modul namontovat těsně na profil
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1496 Západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí 262 kB

Výkresy

Západkové uzávěry s integrovanou bezpečnostní funkcí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

Šířka
drážky
OvladačCADPřís.CenaObjednat
K1496.370681E8/10klíč na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33