Skupiny zboží
Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení A
K1357_A

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: bez povrchové úpravy.
Povrch stahovacích spon je vyleštěn jemně do matova.
Odkaz na výkres:
1) Vypínač
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1357_A Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení A 162 kB

Výkresy

Stahovací spona, nerezová, s vypínačem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníLEE1E2E4BHDB1E5H1D1SCADPřís.CenaObjednat
K1357.43082A821313,53038,533,619,54,3251354,32 46,85 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33