Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A
K0052_SVA

Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Protihák, provedení B (navařitelný), bez povrchové úpravy.
Upozornění:Těžké, kované stahovací spony pro vysoké zatížení tahem, které se používají zejména v oblasti výroby užitkových vozidel, zemědělských a stavebních strojů. V zavřeném stavu je spona zajištěna západkou proti neúmyslnému otevření.

K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (D1).

Protikusy v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0052_SVA Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A 145 kB
 Ceník - Stahovací spony 51,9 kB

Výkresy

Upínací uzávěry nastavitelné v těžkém provedení, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0052.17020415062371830147M1030171420486162516520000 na požádání
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33