Skupiny zboží
Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem
K0050

Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.Provedení: Pozinkováno, modře pasivováno.
Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
K vyrovnání tolerancí má stahovací spona pohyblivě uložený upínací hák.


Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm.
K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením (M6).

Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat.
K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.

Protikusy je nutno objednat zvlášť.

Přídržná síla F1 se vztahuje na stahovací sponu, nikoliv na protikus.
Na vyžádání:K dodání s pojistkou proti vyskočení.Příslušenství:K0044.9242451
K0044.9242452
Použití:K upevnění komponentů doporučujeme zápustné šrouby.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0050 Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem 200 kB

Výkresy (celkový přehled)

Stahovací spony, nastavitelné s kloubovým upínacím hákem

Stahovací spony nastavitelné s kloubovým upínacím hákem, provedení A

více informací

Výkresy

Stahovací spony nastavitelné s kloubovým upínacím hákem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníPřídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0050.1421121ocelA1000 5,39 €
K0050.1421122nerezová ocelA1000 10,31 €

Protikus, provedení A

více informací

Výkresy

Protikus, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
Provedení

DCADPřís.CenaObjednat
K0050.9135211ocelA3,7 0,73 €
K0050.9135212nerezová ocelA3,7 0,87 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33