Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4301.Provedení: Hladce vyleštěno.Upozornění:Ke svislému, vodorovnému a rychlému uzavírání vík a poklopů.
S možností zaplombování.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1336_SV Stahovací spona DIN 3133 139 kB

Výkresy

Stahovací spona DIN 3133

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLBHAD

CADPřís.CenaObjednat
K1336.350742701812223,5 5,32 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33