Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Drátěné lanko z nerezové oceli.
Plášť z ocelového drátu s plastovou vrstvou uvnitř a vně.
Pouzdro POM.
Maznice ze slitiny Zamak.
Šroubová přípojka z oceli.
Provedení: Plášť bovdenu a pouzdro černé.
Šroubová přípojka, zinkovaná.
Upozornění:Bovdenová lanka slouží k přenosu tahové síly a v kombinaci s vypínačem se používají jako dálkové ovládání.
Na výběr jsou různé délkové varianty bovdenu. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bovdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.

Při montáži bovdenových lanek je třeba dodržovat tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření. Ke krátkodobému nedodržení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bovdenu. Plášť je kromě toho navržen pouze pro zachycení tlakových sil. Při příliš silném tahu se protahuje a tím trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.

Pevnost v tahu max. 500 N.
Příslušenství:Vypínač K1481.Rozsah dodávkyOcelové lanko s přípojkou, plášť bovdenu a šroubová přípojka.Odkaz na výkres:
1) Pouzdro
2) Šroubová přípojka
3) Nástavba 1x19
4) Přípojka
5) Plášť bovdenu
6) Ocelové lanko
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1646 Bowdenová lanka pro vypínače 208 kB

Výkresy

Bowdenová lanka pro vypínače

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1DD1D2D3D4LL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
K1646.11X05007815954,8500464,419,52,52,5 9,41 €
K1646.11X10007815954,81000964,419,52,52,5 9,90 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33