Skupiny zboží
Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem
K1049_C

Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací úhelníky zinkový tlakový odlitek.
Excentrické páky hliníkový tlakový odlitek.
Základní těleso z oceli.
Provedení: Excentrické páky černě komaxitované.
Ocelový díl brynýrovaný.
Vložka do drážky pozinkovaná.
Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél drážek.

Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým úhelníkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1049_C Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem 313 kB

Výkresy

Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

TypŠířka
drážky
ProvedeníProvedení 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TUpínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K1049.0615I6Cs excentrickým upínacím modulem156,335,72415273462736,25290 44,02 €
K1049.0820I8Cs excentrickým upínacím modulem20947,53220364483652,363100 50,44 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33