Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací úhelník ze zinkového odlitku.Provedení: Upínací úhelník lakovaný v barvě hliníku.Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél drážek.

Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým úhelníkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1049_A Upínací úhelník provedení A 349 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB

Výkresy

Upínací úhelník provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ProvedeníAA1A2A3BD

HLTCADPřís.CenaObjednat
K1049.06I6A156,335,724727275 na požádání
K1049.08I8A20947,532936366 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33