Skupiny zboží
Upínací úhelníky typ I
K1049

Upínací úhelníky typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Upínací úhelník, lakovaný v barvě hliníku.
Ovládací páka potažena plastem. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné pro spojení dvou profilů stejné konstrukční řady, které se dotýkají svými bočními stěnami a křižují se pod libovolným úhlem.

Povolením šroubu se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun podél drážek.

Upínací úhelníky se většinou používají po párech nebo v kombinaci s kloubovým úhelníkem.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1049 Upínací úhelníky typ I 297 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací úhelníky typ I

Upínací úhelník provedení A

více informací

Výkresy

Upínací úhelník provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ProvedeníAA1A2A3BD

HLTCADPřís.CenaObjednat
K1049.06I6A156,335,724727275 5,92 €
K1049.08I8A20947,532936366 6,27 €

Upínací úhelník provedení B, se svěrací pákou

více informací

Výkresy

Upínací úhelník provedení B, se svěrací pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ProvedeníProvedení 1AA1A2A3BD

D1HH1H2LL1L2TCADPřís.CenaObjednat
K1049.0606I6Bse svěrací pákou156,335,7247M627--2713405 9,90 €
K1049.0808I8Bse svěrací pákou20947,5329M836--3618656 11,69 €

Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem

více informací

Výkresy

Upínací úhelníky provedení C, s excentrickým upínacím modulem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

TypŠířka
drážky
ProvedeníProvedení 1AA1A2A3BDHH1H2LL1TUpínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
K1049.0615I6Cs excentrickým upínacím modulem156,335,72415273462736,25290 45,52 €
K1049.0820I8Cs excentrickým upínacím modulem20947,53220364483652,363100 52,15 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33