Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A
K0475_A

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Elektrolyticky leštěno.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0475_A Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A 340 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0475.11212A12,112,130,525323555,565,5432349,5M6x18 na požádání
K0475.11414A14,114,130,525323555,565,5432349,5M6x18 na požádání
K0475.11616A16,116,130,525323555,565,5432349,5M6x18 na požádání
K0475.11818A18,118,130,525323555,565,5432349,5M6x18 na požádání
K0475.12020A20,120,130,525323555,565,5432349,5M6x18 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33