Skupiny zboží
Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení
K0499

Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Přesný odlitek z nerezové oceli 1.4308.
Šrouby, nerezová ocel A2.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0499 Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení 364 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 87 kB

Výkresy

Trubkové spojky s patkou z nerezové oceli pro jednotku lineárních vedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp E

BCD

LM2M3V1CADPřís.CenaObjednat
K0499.1303060607504040M8x30 na požádání
K0499.1404080809606060M10x35 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33