Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky přírubové nerezová ocel
K0479

Trubkové spojky přírubové nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Elektrolyticky leštěno.Upozornění:Trubkové spojky s průměry 30 a 40 mm jsou opatřeny krytem závitu ze silikonu, které chrání závit šroubu se šestihrannou hlavou před nečistotami a poškozením.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0479 Trubkové spojky přírubové nerezová ocel 521 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky přírubové nerezová ocel

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar A

více informací

Výkresy

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EFGHKLMNPSUCADPřís.CenaObjednat
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 na požádání
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 na požádání
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 na požádání
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 na požádání
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 na požádání

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar B

více informací

Výkresy

Trubkové spojky přírubové, nerezová ocel, tvar B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGHKLMNOPSCADPřís.CenaObjednat
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 na požádání
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33