Skupiny zboží
Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A
K0477_A

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel, jemný odlitek 1.4308.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice ISO 4032, nerezová ocel.
Provedení: Elektrolyticky leštěno.Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0477_A Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A 363 kB

Výkresy

Trubková spojka, patka, nerezová ocel, tvar A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníABCD

EGKLMNPRSUCADPřís.CenaObjednat
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 31,53 €
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 31,53 €
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 31,53 €
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 31,53 €
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 33,86 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33