Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Polyamid, vyztuženo skelnými vlákny.Provedení: Černé.Upozornění:Zaoblené kryty s pojistkou proti protočení pro zakrytí konců profilů. Zabraňuje to vniknutí nečistot a řezným zraněním. Jednoduchá montáž nasazením.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1053 Krytky typ B a typ I 212 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB

Výkresy

Krytky typ B a typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTypŠířka
drážky
ProfilBLH

CADPřís.CenaObjednat
K1053.06303011I630x3030303 na požádání
K1053.06306011I630x6030603 na požádání
K1053.06606011I660x6060603 na požádání
K1053.08164011I816x4016404 na požádání
K1053.08404011I840x4040404 na požádání
K1053.08408011I840x8040804 na požádání
K1053.08808011I880x8080804 na požádání
K1053.08303021B830x3030304 na požádání
K1053.08306021B830x6030604 na požádání
K1053.10404021B1040x4040404 na požádání
K1053.10408021B1040x8040804 na požádání
K1053.10454521B1045x4545454 na požádání
K1053.10456021B1045x6045604 na požádání
K1053.10459021B1045x9045904 na požádání
K1053.10909021B1090x9090904 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33