Skupiny zboží
Kluzná lišta typ I
K1056

Kluzná lišta typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokotlaký polyetylen.Provedení: Černé.Upozornění:Kluzná lišta málo podléhající opotřebení, s nízkým kluzným třením pro jednoduchou přepravu zboží. Kluzné lišty lze navíc použít také jako ochranu dosedací plochy, ochranu dorazu a vodicí lišty.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1056 Kluzná lišta typ I 109 kB

Výkresy

Kluzná lišta typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp

Šířka
drážky
DélkaCADPřís.CenaObjednat
K1056.081321I82000 12,94 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33