Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloub s jednou odbočkou
K0626

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloub s jednou odbočkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Polyamid PA, černý.
Válcový šroub podle DIN 6912 a šestihranná matice podle DIN 934, z pozinkované oceli.
Upozornění:Zasouvací spojovací díly se jednoduše zastrčí do odpovídajícího čtyřhranného profilu. Demontovatelné a vícenásobně použitelné. V uvedeném rozmezí plynule nastavitelné. Odbočka je otočná kolem své vlastní osy.Příslušenství:- Čtyřhranné profily K0627
- Čtyřhranné profily s lemem K0628
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0626 Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloub s jednou odbočkou 191 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB
 Technické pokyny Zasouvací spojky 407 kB

Výkresy

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky kloub s jednou odbočkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1LL1L2GPoužitelné pro
čtyřhranné
profily
CADPřís.CenaObjednat
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  na požádání
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33