Skupiny zboží
Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky hvězda
K0622

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky hvězda

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál, provedení:Polyamid PA, černý.
Ocelové jádro z pozinkované oceli.
Upozornění:Zasouvací systém bez šroubů. Zasouvací spojovací díly se jednoduše zastrčí do odpovídajícího čtyřhranného profilu. Demontovatelné a vícenásobně použitelné.Příslušenství:- Čtyřhranné profily K0627
- Čtyřhranné profily s lemem K0628
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0622 Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky hvězda 193 kB
 Technické pokyny Zasouvací spojky 407 kB

Výkresy

Zasouivací spojky pro čtyřhranné trubky hvězda

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

A1LL1Použitelné pro
čtyřhranné
profily
CADPřís.CenaObjednat
K0622.12015122017923620 x 20 x 1,5  7,71 €
K0622.125151225221295225 x 25 x 1,5  8,71 €
K0622.130201230261244730 x 30 x 2  9,02 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33