Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku
K0497

Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení: Potaženo černou práškovou hmotou.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Na vyžádání:Upínací páka pro upevnění.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0497 Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku 243 kB
 Technické pokyny k lineárním jednotkám trubkového systému 87 kB

Výkresy (celkový přehled)

Trubkové spojky křížové hliník pro lineární jednotku

Trubková spojka, křížová, hliník, provedení A

více informací

Výkresy

Trubková spojka, křížová, hliník, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp E

ABCMV1V2CADPřís.CenaObjednat
K0497.3030A3030864533M8x35M8x35 26,10 €
K0497.4040A40401176047M10x50M8x45 39,16 €

Trubková spojka, křížová, hliník, provedení B

více informací

Výkresy

Trubková spojka, křížová, hliník, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp E

ABCMV1V2CADPřís.CenaObjednat
K0497.5050B50501268653M8x50M8x50 84,79 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33