Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky kloubové hliník
K0489

Trubkové spojky kloubové hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníkový odlitek.
Šroub s válcovou hlavou ISO 4762 a šestihranná matice IS 4032, z oceli.Od Ø 20 mm šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 a šestihranná matice DIN 985, ocel.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky, klouby jsou nastavitelné plynule o 180°.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0489 Trubkové spojky kloubové hliník 672 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky kloubové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEHLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0489.51212,112,1252629,44488442137,5M6x18  na požádání
K0489.51414,114,1252629,44488442137,5M6x18  na požádání
K0489.51616,116,1252629,44488442137,5M6x18  na požádání
K0489.51818,118,1252629,44488442137,5M6x18  na požádání
K0489.52020,120,145404073146733351M8x35  na požádání
K0489.52525,125,145404073146733351M8x35  na požádání
K0489.53030,130,145404073146733351M8x35  na požádání
K0489.54040,1540,156056561002001004870M10x50  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33