Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky kloubové hliník
K0488

Trubkové spojky kloubové hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Upozornění:Trubkové spojky, klouby jsou nastavitelné plynule o 180°.Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné průměry.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0488 Trubkové spojky kloubové hliník 673 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky kloubové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEFGHKLMPRSCADPřís.CenaObjednat
K0488.51212,112,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  na požádání
K0488.51414,114,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  na požádání
K0488.51616,116,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  na požádání
K0488.51818,118,1252629,43026278795,5442137,5M6x18  na požádání
K0488.52020,120,1454042-4043138147733352M8x35  na požádání
K0488.52525,125,1454042-4043138147733352M8x35  na požádání
K0488.53030,130,1454042-4043138147733352M8x35  na požádání
K0488.54040,240,2605657-56601882001004869M10x50  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33