Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky tvaru T hliník
K0476

Trubkové spojky tvaru T hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Svěrací šroub s maticí, ocel.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Svěrací šroub s maticí, pozinkováno.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění a jiné rozměry trubek čtvercového profilu.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0476 Trubkové spojky tvaru T hliník 607 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky tvaru T hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA

BCDEGHLMQRSTUCADPřís.CenaObjednat
K0476.52303030,330,3464545100621087731,546M8x452346  na požádání
K0476.52404040,440,460606012975136994057M8x603057  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33