Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Trubkové spojky křížové hliník
K0472

Trubkové spojky křížové hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliníková litina.
Válcový šroub podle DIN 7984 a šestihranná matice podle DIN 985, z oceli.
Provedení: Hladce vyleštěno.
Válcový šroub a šestihranná matice pozinkované.
Na vyžádání:Svěrací páka pro upevnění.Příslušenství:- Trubky s kruhovým a čtvercovým profilem K0493Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0472 Trubkové spojky křížové hliník 721 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB
 Technické pokyny k trubkovému stavebnicovému systému z termoplastu 383 kB

Výkresy

Trubkové spojky křížové hliník

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEGHKLPQRSTCADPřís.CenaObjednat
K0472.5121212,112,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  na požádání
K0472.5141414,114,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  na požádání
K0472.5151515,115,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  na požádání
K0472.5161616,116,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  na požádání
K0472.5181818,118,12025,525,5--43,567232349M6x20M6x20  na požádání
K0472.5201420,114,127403340265984213365M8x25M6x20  na požádání
K0472.5202020,120,1334040--73101333378M8x25M8x25  na požádání
K0472.5251425,114,127403340265984213365M8x25M6x20  na požádání
K0472.5252525,125,1334040--73101333378M8x25M8x25  na požádání
K0472.5301430,114,127403340265984213365M8x25M6x20  na požádání
K0472.5303030,130,1334040--73101333378M8x25M8x25  na požádání
K0472.5402040,1720,1365040523260110334086,5M10x30M8x25  na požádání
K0472.5403040,1730,1456565654598137,54444108,5M10x30M10x30  na požádání
K0472.5404040,1740,17456060--1001374040111M10x30M10x30  na požádání
K0472.5503050,2230,1456565654598137,54444108,5M10x35M10x35  na požádání
K0472.5505050,250,2537070--1181544545128M10x35M10x35  na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33