Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysoce pevná materiálová směs termoplast / hliník.Provedení: černá / bez povrchové úpravy.Upozornění:Připojovací deska podle VESA Standard 50/75 (uspořádání upevňovacích otvorů 50 x 50 mm nebo 75 x 75 mm).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1510_ASPL Připojovací deska 462 kB

Výkresy

Připojovací deska

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázek

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1510.5075připojovací deska vesa na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33