Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Svěrný spoj termoplast.
Konzola hliník.
Trubka hliník.
Provedení: Svěrný spoj černý.
Konzola černá komaxitovaná.
Trubka bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěs pro uchycení držáku monitoru. Univerzální upevňovací otvory umožňují snadnou montáž na plošné prvky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1510_WK Nástěnná konzola 290 kB

Výkresy

Nástěnná konzola

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázek

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1510.3003nástěnná konzola na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33