Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Držák monitoru s otočnou přírubou
K1510_DF

Držák monitoru s otočnou přírubou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Svěrný spoj termoplast.
Příruba hliník.
Provedení: Svěrný spoj černý.
Příruba bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vibracím odolávající, aretovatelný držák monitoru s nastavením sklonu v krocích po 15°. Pro monitory/ovládací jednotky do hmotnosti 25 kg (staticky). S univerzální deskou k našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø 30 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1510_DF Držák monitoru s otočnou přírubou 315 kB

Výkresy

Držák monitoru s otočnou přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázek

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
K1510.3001s otočnou přírubou na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33