Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Úložné desky typ B a typ I
K1057

Úložné desky typ B a typ I

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zinkový odlitek.Provedení: Lesklé nebo potaženo černou práškovou hmotou.Upozornění:K uchycení stavitelných nožek, válečků, šroubů s kroužkem a jiných prvků. S vložkou do drážky lze úložnou desku našroubovat na profily také bočně.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1057 Úložné desky typ B a typ I 352 kB
 Ceník - Spojovací prvky na trubky, profilové spojky 74,6 kB

Výkresy

Úložné desky typ B a typ I

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPovrch

TypŠířka
drážky
ProfilBLHADD1

D2CADPřís.CenaObjednat
K1057.0840801080bez povrchové úpravyI840x8040801640M8915 na požádání
K1057.0840801100bez povrchové úpravyI840x8040801640M10915 na požádání
K1057.0840801120bez povrchové úpravyI840x8040801640M12915 na požádání
K1057.0840801160bez povrchové úpravyI840x8040801640M16915 na požádání
K1057.0880801080bez povrchové úpravyI880x8080801640M8915 na požádání
K1057.0880801100bez povrchové úpravyI880x8080801640M10915 na požádání
K1057.0880801120bez povrchové úpravyI880x8080801640M12915 na požádání
K1057.0880801160bez povrchové úpravyI880x8080801640M16915 na požádání
K1057.1040802080bez povrchové úpravyB1040x8040801640M814,520 na požádání
K1057.1040802100bez povrchové úpravyB1040x8040801640M1014,520 na požádání
K1057.1040802120bez povrchové úpravyB1040x8040801640M1214,520 na požádání
K1057.1040802160bez povrchové úpravyB1040x8040801640M1614,520 na požádání
K1057.1045902100bez povrchové úpravyB1045x9045901645M1014,520 na požádání
K1057.1045902120bez povrchové úpravyB1045x9045901645M1214,520 na požádání
K1057.1045902140bez povrchové úpravyB1045x9045901645M1414,520 na požádání
K1057.1045902160bez povrchové úpravyB1045x9045901645M1614,520 na požádání
K1057.1045902200bez povrchové úpravyB1045x9045901645M2014,520 na požádání
K1057.1090902100bez povrchové úpravyB1090x9090901645M1014,520 na požádání
K1057.1090902120bez povrchové úpravyB1090x9090901645M1214,520 na požádání
K1057.1090902140bez povrchové úpravyB1090x9090901645M1414,520 na požádání
K1057.1090902160bez povrchové úpravyB1090x9090901645M1614,520 na požádání
K1057.1090902200bez povrchové úpravyB1090x9090901645M2014,520 na požádání
K1057.0630601081černě komaxitovánoI630x6030601230M86,611 na požádání
K1057.0630601101černě komaxitovánoI630x6030601230M106,611 na požádání
K1057.0630601121černě komaxitovánoI630x6030601230M126,611 na požádání
K1057.0630601161černě komaxitovánoI630x6030601230M166,611 na požádání
K1057.0660601081černě komaxitovánoI660x6060601230M86,611 na požádání
K1057.0660601101černě komaxitovánoI660x6060601230M106,611 na požádání
K1057.0660601121černě komaxitovánoI660x6060601230M126,611 na požádání
K1057.0660601161černě komaxitovánoI860x6060601640M16915 na požádání
K1057.0840801081černě komaxitovánoI840x8040801640M8915 na požádání
K1057.0840801101černě komaxitovánoI840x8040801640M10915 na požádání
K1057.0840801121černě komaxitovánoI840x8040801640M12915 na požádání
K1057.0840801161černě komaxitovánoI840x8040801640M16915 na požádání
K1057.0880801081černě komaxitovánoI880x8080801640M8915 na požádání
K1057.0880801101černě komaxitovánoI880x8080801640M10915 na požádání
K1057.0880801121černě komaxitovánoI880x8080801640M12915 na požádání
K1057.0880801161černě komaxitovánoI880x8080801640M16915 na požádání
K1057.0830602081černě komaxitovánoB830x6030601230M8915 na požádání
K1057.0830602121černě komaxitovánoB830x6030601230M12915 na požádání
K1057.0830602101černě komaxitovánoB830x6030601230M10915 na požádání
K1057.1045902101černě komaxitovánoB1045x9045901645M1014,520 na požádání
K1057.1045902121černě komaxitovánoB1045x9045901645M1214,520 na požádání
K1057.1045902141černě komaxitovánoB1045x9045901645M1414,520 na požádání
K1057.1045902161černě komaxitovánoB1045x9045901645M1614,520 na požádání
K1057.1045902201černě komaxitovánoB1045x9045901645M2014,520 na požádání
K1057.1090902101černě komaxitovánoB1090x9090901645M1014,520 na požádání
K1057.1090902121černě komaxitovánoB1090x9090901645M1214,520 na požádání
K1057.1090902141černě komaxitovánoB1090x9090901645M1414,520 na požádání
K1057.1090902161černě komaxitovánoB1090x9090901645M1614,520 na požádání
K1057.1090902201černě komaxitovánoB1090x9090901645M2014,520 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33