Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Upínače s posuvnou tyčí mini 
provedení A
K0745_A

Upínače s posuvnou tyčí mini provedení A

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Tyčové upínače s velmi nízkou konstrukční výškou. Upínače aretují v uzavřené i otevřené poloze uchycení. Mohou být proto použity jak na tlak, tak i na tah.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0745_A Upínače s posuvnou tyčí mini provedení A 179 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB

Výkresy

Upínače s posuvnou tyčí mini 
provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

C
(zdvih)
Přídržná
síla
F2 N
Přídržná
síla
F1 N
CADPřís.CenaObjednat
K0745.10050A16500500 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33