Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačné šrouby pevné, provedení B
K0101_B

Přítlačné šrouby pevné, provedení B

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel. Šroub třídy pevnosti 5.8.Provedení: Šroub a matice fosfátovány.
Svěrací podložky pozinkovány a chromátovány.
Upozornění:Provedení K0101.104020 je bez svěrací podložky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0101_B Přítlačné šrouby pevné, Provedení B 144 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby pevné, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníMLCADPřís.CenaObjednat
K0101.104020BM420 na požádání
K0101.105020BM520 na požádání
K0101.105035BM535 na požádání
K0101.106025BM625 na požádání
K0101.106050BM650 na požádání
K0101.108040BM840 na požádání
K0101.108060BM860 na požádání
K0101.110050BM1050 na požádání
K0101.110080BM1080 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33