Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
K0106.05KRYTKA, ODOLNÉ VŮČI OLEJI, PROV.:B ABGESCHRÄGT, D=26 PRO=M12, NEOPREN ČERNÁ na požádání
K0098.06UPEVŇOVACÍ ÚHELNÍK A1=76 B1=62 OCEL na požádání
K0389.12X525PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M12X52,5, SW=6, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.12X625PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M12X62,5, SW=6, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.12X825PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M12X82,5, SW=6, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.112X521PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M12X52,1, SW=6, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0389.112X621PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M12X62,1, SW=6, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0389.112X821PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M12X82,1, SW=6, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0390.12X60ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X50, L1=60, OCEL na požádání
K0390.12X65ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X55, L1=65, OCEL na požádání
K0390.12X70ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X60, L1=70, OCEL na požádání
K0390.12X80ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X70, L1=80, OCEL na požádání
K0390.12X100ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X90, L1=100, OCEL na požádání
K0391.12X60ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X50,2, L1=60, OCEL SW=6  na požádání
K0391.12X65ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X55,2, L1=65, OCEL SW=6  na požádání
K0391.12X70ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X60,2, L1=70, OCEL SW=6  na požádání
K0391.12X80ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M12X70,2, L1=80, OCEL SW=6  na požádání
K0392.12TLAČNÝ PRVEK D1=25, PROV.:S, OCEL, KOMP:OCEL na požádání
K0393.12TLAČNÝ PRVEK D1=25, VEL.4, PROV.:A, OCEL na požádání
K0393.212TLAČNÝ PRVEK D1=25, VEL.4, PROV.:C, POLYAMID na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33