Skupiny zboží
Rychloupínače horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
K0661

Rychloupínače horizontální se svislou patkou a nastavitelným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.
Úchyt z polyamidu.
Provedení: bez povrchové úpravy.
Úchopový prvek modrý, černý nebo červený.
Upozornění:Bezúdržbová, kloubová pouzdra vysoké kvality. Neměnná síla při otevírání a zavírání. Optimální stabilita je dosahována kuželovým upínacím ramenem profilu U.Na vyžádání:další barevná provedení úchytů.Příslušenství:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0661 Rychloupínače horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel 316 kB
 Technické informace Rychlé upnutí - spolehlivá fixace 89,9 kB

Výkresy

Rychloupínače horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
Děrová
šablona
Úhel rozevření
přídržného ramene
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F1 N
Přídržná
síla
F2 N
Upínací
síla
F3 N
Upínací
síla
F4 N
CADPřís.CenaObjednat
K0661.105001ultramarínová modř RAL 5002286°67°100650900550620  30,44 €
K0661.106001ultramarínová modř RAL 5002386°67°160135019007201200  40,73 €
K0661.108001ultramarínová modř RAL 5002386°67°200200028008301400  57,06 €
K0661.105000tmavošedá RAL 7021286°67°100650900550620  30,44 €
K0661.106000tmavošedá RAL 7021386°67°160135019007201200  40,73 €
K0661.108000tmavošedá RAL 7021386°67°200200028008301400  57,06 €
K0661.105003bezpečnostní červená RAL 3020286°67°100650900550620  30,44 €
K0661.106003bezpečnostní červená RAL 3020386°67°160135019007201200  40,73 €
K0661.108003bezpečnostní červená RAL 3020386°67°200200028008301400  57,06 €
Objednací čísloMA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1Filtr
K0661.10500ΔM5x2518274,513,5-8,14,113,29,222,526,25,25,552,247,9125,741,8
K0661.10600ΔM6x3526396,5-2,514,19,117,512,543,536,985,575,271186,660,5
K0661.10800ΔM8x4526449-3,514,19,1211641,546,510,56,288,284,3223,174,9