Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
K0106.07KRYTKA, ODOLNÉ VŮČI OLEJI, PROV.:B ABGESCHRÄGT, D=23 PRO=M10, NEOPREN ČERNÁ na požádání
K0389.10X52PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M10X52, SW=5, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.10X62PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M10X62, SW=5, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.10X82PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M10X82, SW=5, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.110X519PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M10X51,9, SW=5, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0389.110X619PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M10X61,9, SW=5, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0389.110X819PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M10X81,9, SW=5, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0390.10X50ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X41, L1=50, OCEL na požádání
K0390.10X55ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X46, L1=55, OCEL na požádání
K0390.10X60ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X51, L1=60, OCEL na požádání
K0390.10X65ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X56, L1=65, OCEL na požádání
K0390.10X80ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X71, L1=80, OCEL na požádání
K0391.10X50ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X41, L1=50, OCEL SW=5  na požádání
K0391.10X55ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X46, L1=55, OCEL SW=5  na požádání
K0391.10X60ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X51, L1=60, OCEL SW=5  na požádání
K0391.10X65ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X56, L1=65, OCEL SW=5  na požádání
K0391.10X80ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M10X71, L1=80, OCEL SW=5  na požádání
K0392.10TLAČNÝ PRVEK D1=20, PROV.:S, OCEL, KOMP:OCEL na požádání
K0393.10TLAČNÝ PRVEK D1=21, VEL.3, PROV.:A, OCEL na požádání
K0393.210TLAČNÝ PRVEK D1=21, VEL.3, PROV.:C, POLYAMID na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33