Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Zde naleznete odpovídající příslušenství k Vašemu výrobku.Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázev zboží

CADPřís.CenaObjednat
K0106.03KRYTKA, ÖLBESTÄNDIG, D=15 PRO=M06, NEOPREN ČERNÁ na požádání
K0383.10650ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE D1=M06, PROV.:A ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ LOŽISKA na požádání
K0383.10660ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE D1=M06, PROV.:A ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ LOŽISKA na požádání
K0383.20650ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE D1=M06, PROV.:B ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ LOŽISKA L2=50,1 na požádání
K0383.20660ŠROUB S TLAČNOU KULIČKOU BEZ HLAVICE D1=M06, PROV.:B ZUŠLECHTĚNÁ OCEL, KOMP:OCEL VALIVÁ LOŽISKA L2=60,1 na požádání
K0389.06X415PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M06X41,5, SW=3, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.06X515PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M06X51,5, SW=3, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.06X615PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M06X61,5, SW=3, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:MOSAZ na požádání
K0389.106X413PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M06X41,3, SW=3, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0389.106X513PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M06X51,3, SW=3, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0389.106X613PŘÍTLAČNÝ ŠROUB M06X61,3, SW=3, OCEL 10.9 BRYNÝROVÁNO, KOMP:POM na požádání
K0390.06X30ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X24, L1=30, OCEL na požádání
K0390.06X35ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X29, L1=35, OCEL na požádání
K0390.06X40ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X34, L1=40, OCEL na požádání
K0390.06X50ZÁVITOVÝ KOLÍK S TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X44, L1=50, OCEL na požádání
K0391.06X30ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X24,5, L1=30, OCEL SW=3  na požádání
K0391.06X35ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X29,5, L1=35, OCEL SW=3  na požádání
K0391.06X40ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X34,5, L1=40, OCEL SW=3  na požádání
K0391.06X50ZÁVITOVÝ KOLÍK S KULIČKO. TLAČNÝM ČEPEM D1=M06X44,5, L1=50, OCEL SW=3  na požádání
K0392.06TLAČNÝ PRVEK D1=12, PROV.:S, OCEL, KOMP:OCEL na požádání
K0393.06TLAČNÝ PRVEK D1=15, VEL.1, PROV.:A, OCEL na požádání
K0393.206TLAČNÝ PRVEK D1=15, VEL.1, PROV.:A, POLYAMID na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33