Plastové úchyty, kulaté, se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové, s obdélníkovým upevněním
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
PopisMateriál:Neopren nebo polyamid.Provedení: Neopren černý, odolný vůči oleji, tvrdost 75 Shore A. polyamid bílý. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | H | H1 | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0106.06 | A | polyamid | 9 | - | 6,6 | 4 | 2,3 | M3 | | | 1,42 € | | K0106.01 | B | neopren | 11 | 6,6 | 5,5 | 8,5 | 4 | M4 | | | 1,00 € | | K0106.02 | B | neopren | 12,5 | 7,3 | 6,5 | 10 | 4,7 | M5 | | | 1,10 € | | K0106.03 | B | neopren | 15 | 9,9 | 8,5 | 12 | 5,8 | M6 | | | 1,32 € | | K0106.04 | B | neopren | 19 | 12,7 | 11 | 15 | 7,1 | M8 | | | 1,49 € | | K0106.07 | B | neopren | 23 | 15 | 14,5 | 18 | 9 | M10 | | | 2,17 € | | K0106.05 | B | neopren | 26 | 19 | 16,5 | 20 | 10 | M12 | | | 1,86 € | | K0106.08 | B | neopren | 33 | 24 | 22 | 27 | 13 | M16 | | | 2,77 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|