Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plast.Provedení: Černé, odolné vůči oleji.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0105 Ochranná víčka 143 kB

Výkresy

Ochranná víčka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HHodí se pro přítlačné šrouby
s kloubovou patkou
objednací číslo
CADPřís.CenaObjednat
K0105.1616148K0102.06050
K0102.05035
 0,76 €
K0105.25252110K0102.10085
K0102.08065
 2,44 €
K0105.29292511K0102.12100 4,20 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33