Plastové úchyty, kulaté, se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové, s obdélníkovým upevněním
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
K0104Tlačné opěrky z neoprenu |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Neopren. Vložka z oceli.Provedení: Černé, odolné vůči oleji. Vložka pozinkována a chromátována.Upozornění:Tlačný prvek s obj. číslem K0104.45 se dodává bez vložky a bez závitu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0104.45 | 12 | - | - | - | 10 | - | 7 | | | 1,91 € | | K0104.06 | 15 | 10,3 | 10,8 | M6 | 14,4 | 2 | 5,5 | | | 2,54 € | | K0104.08 | 19,5 | 13,5 | 15 | M8 | 18 | 2,5 | 9 | | | 2,99 € | | K0104.10 | 23 | 16 | 17 | M10 | 21 | 3 | 8 | | | 3,70 € | | K0104.12 | 25,5 | 18,5 | 21 | M12 | 23,7 | 3 | 10,8 | | | 4,84 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|