Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží
Přítlačné šrouby s kloubovou patkou
K0102

Přítlačné šrouby s kloubovou patkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel. Šroub třídy pevnosti 5.8.Provedení: Šroub, matice a kloubová patka fosfátovány. Svěrací podložky pozinkovány a chromátovány.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0102 Přítlačné šrouby s kloubovou patkou 144 kB
 Ceník - Rychloupínače, pneumatické rychloupínače 131 kB

Výkresy

Přítlačné šrouby s kloubovou patkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

MLDCADPřís.CenaObjednat
K0102.05035M53512 na požádání
K0102.06050M65012 na požádání
K0102.08065M86520 na požádání
K0102.10085M108520 na požádání
K0102.12100M1210025 na požádání
K0102.16150M1615045 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33