Plastové úchyty, kulaté, se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté, s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové, s obdélníkovým upevněním
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
K0084Upínače s posuvnou tyčí s konzolou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno. Posuvná tyč, vodicí těleso a přítlačný šroub, fosfátované. Platová rukojeť odolné vůči oleji.Upozornění:Upínače lze aretovat jak v otevřené, tak v uzavřené poloze držadla. Proto je lze použít jak na tlak, tak i na tah. S dodávanou montážní maticí mohou být upínače namontované v libovolném natočení.Příslušenství:K0100 K0101 K0102 K0103 K0106Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F1 N | Vhodné plastová rukojeť | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0084.0250 | 190° | 170 | 2500 | 1500 | K0100.23 | | | 30,75 € | | K0084.0450 | 185° | 180 | 4000 | 2000 | K0100.30 | | | 44,52 € | |
Objednací číslo | A1 | A2 | B | B1 | B2 | C1 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | L3 | M | M1 | R | S1 | Zdvih S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0084.0250 | 23 | 13 | 30 | 57,5 | 42 | 25 | 6,5 | 11,1 | 85 | 136 | 52,5 | 14 | 12 | M6x25 | M20x1,5 | 60 | 4 | 32 | | | 30,75 € | | K0084.0450 | 30 | 18 | 30 | 64 | 45 | 30 | 8,5 | 16 | 120 | 173 | 60 | 17 | 20 | M10x50 | M24x1,5 | 90 | 5 | 38 | | | 44,52 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|