Skupiny zboží
Třmenové upínače vertikální s protikusem
K0082

Třmenové upínače vertikální s protikusem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Plastová rukojeť odolná vůči oleji.
Upozornění:Třmenové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a upevnění vík a poklopů.
Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.
Odkaz na výkres:
1) Hrana a opěrka při montáži souosé
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0082 Třmenové upínače vertikální s protikusem 246 kB
 Technické informace 2,8 MB

Výkresy

Třmenové upínače vertikální s protikusem

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Úhel
rozevření
držadla
Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F2 N
Síla
v tahu
F1 N
Rozsah
nastavení
L1 min.
Rozsah
nastavení
L1 max.
Upínací
dráha
L2
CADPřís.CenaObjednat
K0082.0140ocel145°1002000180012522 28,12 €
K0082.0250ocel145°1504000270012834 41,50 €
K0082.0450ocel145°2007000450014045 69,53 €
K0082.0140Nnerezová ocel145°1002000180012522 36,38 €
K0082.0250Nnerezová ocel145°1504000270012834 51,12 €
K0082.0450Nnerezová ocel145°2007000450014045 96,84 €
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1L3HSCADPřís.CenaObjednat
K0082.0140ocel26134,51124362419165,2476422,5 28,12 €
K0082.0250ocel351961432483326216,56115643 41,50 €
K0082.0450ocel513281940644536288,58152854 69,53 €
K0082.0140Nnerezová ocel26134,51124362419165,2476422,5 36,38 €
K0082.0250Nnerezová ocel351961432483326216,56115643 51,12 €
K0082.0450Nnerezová ocel513281940644536288,58152854 96,84 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33