- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
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
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
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
K0079Hákové upínače horizontální s protikusem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:Hákové upínače jsou zvláště vhodné pro rychlé uzavření a uchycení vík a poklopů. Na uzavíracím oblouku háku lze u každého provedení nastavit individuálně upínací rozsah.
Rozsah nastavení: 0 - 5 mm.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Síla v tahu F1 N | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Upínací dráha L3 | R | T | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0079.0130 | ocel | 155° | 100 | 1500 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22,2 | 43 | 31 | 26 | 5,2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 70 | 6 | 13,5 | | | 35,49 € | | K0079.0270 | ocel | 155° | 160 | 3000 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 52,40 € | | K0079.0430 | ocel | 155° | 200 | 4000 | 51 | 32 | 72 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 66,40 € | | K0079.0130N | nerezová ocel | 155° | 100 | 1500 | 26 | 13 | 39 | 27 | 22,2 | 43 | 31 | 26 | 5,2 | 6 | 26 | 171 | 45 | 58 | 70 | 6 | 13,5 | | | 41,37 € | | K0079.0270N | nerezová ocel | 155° | 160 | 3000 | 35 | 19 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 248 | 68 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 62,51 € | | K0079.0430N | nerezová ocel | 155° | 200 | 4000 | 51 | 32 | 72 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49 | 310 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 130,52 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|