- Ovládací prvky | normované díly
- Svěrací, upínací a excentrické páky
- Ovládací prvky
- Třmenová madla, trubková madla, misková madla
- Kola pro ruční ovládání, kliky pro ruční ovládání, ukazatele polohy
- Západkový uzávěr, profily pro ochranu hran
- Závěsy (panty)
- Stavitelné nožky
- Spojovací prvky na trubky, profilové spojky
- Teleskopické lišty
- Stahovací spony, západkové uzávěry
- Rychloupínače, pneumatické rychloupínače
- K1463
Rychloupínače nerezová ocel vodorovné se snímačem síly
- K1463
Rychloupínače z nerezové oceli vodorovné s bezpečnostní ojistkou a snímačem síly
- K1464
Upínací kusy stavitelné pro rychloupínače se snímačem síly
- K1482
Konektory se šroubovou přípojkou stíněné
- K1825
Snímač síly pro rychloupínače
- K0660
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0660
Rychloupínač horizontální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0660
Rychloupínače horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0660
Rychloupínače horizontální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0660
Rychloupínač, antistatický, horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0661
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0661
Rychloupínač horizontální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0661
Rychloupínače horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0661
Rychloupínače horizontální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0661
Rychloupínač, antistatický, horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0662
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0662
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0662
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0662
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0662
Rychloupínač, antistatický, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0663
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0663
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0663
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0663
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem, nerezová ocel
- K0663
Rychloupínač, antistatický, vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0664
Matice s kulovou hlavou
- K1736
Snímače stavu z nerezové oceli, s držákem pro rychloupínače
- K1243
Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1543
Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou vlevo a nastavitelným přítlačným vřetenem
- K1544
Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou vpravo a nastavitelným přítlačným vřetenem
- K1239
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1433
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a plným přídržným ramenem
- K1541
Miniaturní horizontální rychloupínače s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1240
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1241
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K2067
Rychloupínač, z oceli, černý, horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1434
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1435
Rychloupínač, horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K1242
Rychloupínač, horizontální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
- K1439
Tahový upínač
- K1244
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1245
Rychloupínač, vertikální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
- K1246
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1248
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1250
Rychloupínače vertikální v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
- K1251
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a plným přídržným ramenem
- K1253
Rychloupínače vertikální v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
- K1254
Miniaturní vertikální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1255
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K2066
Rychloupínač z oceli, černý, vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1256
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1257
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1438
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1258
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K1542
Rychloupínače horizontální s úhlovou patkou a nastavitelným přítlačným vřetenem
- K1259
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K1436
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K1437
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem
- K1260
Třmenové upínače horizontální s protikusem
- K1261
Třmenové upínače horizontální s protikusem
- K1262
Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem
- K1265
Třmenové upínače vertikální s protikusem
- K1268
Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem
- K1270
Hákové upínače horizontální s protikusem
- K1432
Hákové upínače horizontální s protikusem
- K1545
Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K1546
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K1547
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K1440
Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly
- K0087
Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s pevnou rukojetí
- K0088
Upínače s posuvnou tyčí v těžkém provedení s přestavitelnou rukojetí
- K0745
Upínače s posuvnou tyčí mini
- K1548
Pneumatické upínače horizontální
- K1549
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
- K1550
Lisy s ruční pákou pro ruční ovládání
- K1551
Lisy, pneumatické provedení
- K0055
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0056
Rychloupínače vertikální se svislou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0058
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0059
Rychloupínače vertikální s bezpečnostní pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0060
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0061
Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K0062
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0063
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0064
Rychloupínače vertikální s úhlovou patkou a plným přídržným ramenem
- K0065
Vertikální křivkové rychloupínače s vodorovnou patkou
- K0066
Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
- K0067
Rychloupínače vertikální, v těžkém provedení s plným přídržným ramenem
- K0068
Miniaturní horizontální rychloupínač se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0069
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0070
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0071
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou vlevo a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0267
Miniaturní horizontální rychloupínač s vodorovnou patkou vpravo a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0072
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0073
Rychloupínač horizontální se svislou patkou a plným přídržným ramenem
- K0074
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným přítlačným šroubem
- K0075
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a pevným přítlačným šroubem
- K0076
Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a plným přídržným ramenem
- K0077
Rychloupínač horizontální v těžkém provedení s nastavitelným přítlačným šroubem
- K0078
Tahový upínač
- K0079
Hákové upínače horizontální s protikusem
- K0080
Třmenové upínače horizontální s protikusem
- K0081
Třmenové upínače horizontální v těžkém provedení s protikusem
- K0082
Třmenové upínače vertikální s protikusem
- K0083
Miniaturní upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K0084
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K0085
Upínače s posuvnou tyčí s konzolou
- K0086
Upínače s posuvnou tyčí bez konzoly
- K0089
Pneumatické upínače horizontální Provedení A
- K0090
Pneumatické upínače horizontální Provedení B
- K0091
Pneumatické upínače vertikální, v těžkém provedení
- K0092
Pneumatický upínač horizontální, v těžkém provedení
- K0093
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
- K0094
Pneumatické upínače s posuvnou tyčí
- K0095
Lisy s pákou pro ruční ovládání
- K0096
Lisy, pneumatické provedení
- K0098
Montážní úhelníky
- K1431
Montážní úhelníky
- K2110
Plastové úchyty, kulaté se čtvercovým upevněním
- K2111
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2112
Plastové úchyty, kulaté s kulatým upevněním
- K2113
Plastové úchyty, čtvercové s obdélníkovým upevněním
- K0099
Rukojeti z plastu oválné
- K0100
Rukojeti z umělé hmoty
- K0688
Přítlačné šrouby s tlačným prvkem
- K0689
Přítlačné šrouby s tlačným prvkem
- K0690
Neoprenové přítlačné šrouby
- K0101
Přítlačné šrouby pevné
- K1442
Přítlačné šrouby pevné
- K0102
Přítlačné šrouby s kloubovou patkou
- K0103
Přítlačné šrouby s navulkanizovanými tlačnými opěrkami z neoprenu
- K1443
Přítlačné šrouby s navulkanizovanými tlačnými opěrkami z neoprenu
- K0104
Tlačné opěrky z neoprenu
- K0105
Ochranná víčka
- K0106
Ochranná víčka
- K0106
Ochranné krytky, antistatické
- K0107
Svěrací podložky k přítlačným šroubům
- K1441
Svěrací podložky k přítlačným šroubům
- K1210
Adaptér z hliníku
- K1211
Deska adaptéru kruhová
- Upínací nářadí
- Pružné tlačné opěrky, aretační čepy, čepy s kuličkami
- Opěrné, polohovací a dorazové prvky
- Díly pro stroje a pro přípravky
- Klouby
- Magnety
- Tlumicí prvky
- Ukazatele hladiny náplně,
šroubové uzávěry
- Měřítka, kroužky, vodováhy
- Přepravní technika
- Nářadí, dílenské potřeby
- Hygienická ochrana
- Upínací technika
- Speciální řešení
- Klasik
- Změna objednacích čísel
|
|
K0074Rychloupínač horizontální s vodorovnou patkou a nastavitelným... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pozinkováno a pasivováno. Přítlačný šroub a matice, fosfátovány. Nerezová ocel bez povrchové úpravy. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:U provedení K0074.0075 a K0074.0150 je součástí dodávky tlačný prvek z neoprenu.
U provedení K0074.0075N a K0074.0150N není možné dodat montážní úhelník v nerezovém provedení.Příslušenství:K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Úhel rozevření přídržného ramene | Úhel rozevření držadla | Ruční síla FH N | Přídržná síla F1 N | Přídržná síla F2 N | Upínací síla F3 N | Upínací síla F4 N | Vhodné plastová rukojeť | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0074.0075 | ocel | 90° | 75° | 80 | 500 | 1100 | 250 | 700 | K0100.16 | | | 13,52 € | | K0074.0150 | ocel | 90° | 80° | 140 | 1200 | 2600 | 400 | 1000 | K0100.20 | | | 17,11 € | | K0074.0250 | ocel | 95° | 80° | 200 | 1500 | 3500 | 800 | 1950 | K0100.28 | | | 23,51 € | | K0074.0350 | ocel | 90° | 75° | 250 | 2500 | 5500 | 1150 | 3100 | K0100.30 | | | 29,96 € | | K0074.0450 | ocel | 90° | 75° | 250 | 3000 | 6500 | 1150 | 3100 | K0100.34 | | | 43,41 € | | K0074.0075N | nerezová ocel | 90° | 75° | 80 | 500 | 1100 | 250 | 700 | K0100.16 | | | 27,39 € | | K0074.0150N | nerezová ocel | 90° | 80° | 140 | 1200 | 2600 | 400 | 1000 | K0100.20 | | | 31,50 € | |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | Objednací číslo montážního úhelníku | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
K0074.0075 | ocel | 13,5 | 25 | 5,7 | 17,4 | 27 | 16 | 5,8 | - | 19 | 9,5 | 5,2 | 38 | 116 | 37 | M5x35 | K0098.02 | | | 13,52 € | | K0074.0150 | ocel | 26 | 38 | 6 | 28 | 40 | 20 | 6,2 | 22 | 24 | 14 | 5,5 | 53 | 170 | 60 | M6x50 | K0098.04 | | | 17,11 € | | K0074.0250 | ocel | 26 | 42 | 8 | 31 | 47 | 23 | 8,5 | 26 | 35 | 17,5 | 6,6 | 68 | 224 | 79 | M8x60 | K0098.04 | | | 23,51 € | | K0074.0350 | ocel | 41,2 | 59 | 9 | 43 | 59 | 30 | 12 | 39 | 45 | 24 | 8,7 | 91 | 274 | 108 | M10x80 | K0098.06 | | | 29,96 € | | K0074.0450 | ocel | 41,2 | 67 | 13 | 41,3 | 67 | 38 | 14,2 | - | 59 | 27 | 8,7 | 110 | 305 | 128 | M12x100 | K0098.06 | | | 43,41 € | | K0074.0075N | nerezová ocel | 13,5 | 25 | 5,7 | 17,4 | 27 | 16 | 5,8 | - | 19 | 9,5 | 5,2 | 38 | 116 | 37 | M5x35 | - | | | 27,39 € | | K0074.0150N | nerezová ocel | 26 | 38 | 6 | 28 | 40 | 20 | 6,2 | 22 | 24 | 14 | 5,5 | 53 | 170 | 60 | M6x50 | - | | | 31,50 € | |
|
Dostupnost Zde můžete ověřit dostupnost výrobku. |
|