Skupiny zboží
Zástrčné čepy s axiální pojistkou
K0772

Zástrčné čepy s axiální pojistkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Zástrčné čepy slouží pro rychlé a jednoduché zafixování a uchycení dílů a obrobků.

Smyková síla, dvoustřižná (F) = S · τ aB max.
Montáž:V protikusu respektujte rozměr X jako zaváděcí pomůcku.Odkaz na výkres:
Faseta pro protikus Xmin. x 45°
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0772 Zajišťovací čepy z oceli, s axiální pojistkou 158 kB

Výkresy

Zástrčné čepy s axiální pojistkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2LL1L2L3L5XSmyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0772.12060101262,1106197,4161,112 4,36 €
K0772.12060121262,1126217,4181,112 4,50 €
K0772.12060161262,1166257,4221,112 4,68 €
K0772.12060201262,1206297,4261,112 4,91 €
K0772.16080121682,1126229,4181,122 4,58 €
K0772.16080161682,1166269,4221,122 4,75 €
K0772.16080201682,1206309,4261,122 4,96 €
K0772.16080251682,1256359,4311,122 5,24 €
K0772.201001220102,81282411,8201,235 4,65 €
K0772.201001620102,81682811,8241,235 4,85 €
K0772.201002020102,82083211,8281,235 5,07 €
K0772.201002520102,82583711,8331,235 5,41 €
K0772.241201624122,81682913,8241,251 4,98 €
K0772.241202024122,82083313,8281,251 5,19 €
K0772.241202524122,82583813,8331,251 5,45 €
K0772.241203024122,83084313,8381,251 5,86 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33