Skupiny zboží
Pružné opěrkys vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK
K0325

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Pouzdro z oceli třídy pevnosti 5.8.
Kulička ocelová.
Pružina z pružinové oceli třida D.

Pojistka LONG-LOK z nylonu.
Provedení: Brynýrováno. Kulička tvrzená.Odkaz na výkres:
L2 = cca dvě otáčky závitu
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy (celkový přehled)

Pružné opěrkys vnitřním šestihranem a kuličkou, ocelové, pojistka LONG-LOK

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0325.03M31,50,4941,51,530,10,07 na požádání
K0325.04M42,50,810524100,180,12 na požádání
K0325.05M530,91462,56110,120,08 na požádání
K0325.06M63,5115739130,440,21 na požádání
K0325.08M851,5188415301,10,38 na požádání
K0325.10M1062239520351,30,6 na požádání
K0325.12M1282,526106305521,3 na požádání
K0325.16M16103,533148651253,93 na požádání

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

více informací

Výkresy

Pružné opěrky s vnitřním šestihranem a kuličkou, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLL1SSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Moment
zašroubování
cca Nm
Moment
vyšroubování
cca Nm
CADPřís.CenaObjednat
K0325.203M31,50,4941,5570,10,07 na požádání
K0325.204M42,50,8105212220,180,12 na požádání
K0325.205M530,91462,519300,120,08 na požádání
K0325.206M63,51157328400,440,21 na požádání
K0325.208M851,5188447731,10,38 na požádání
K0325.210M10622395661001,30,6 na požádání
K0325.212M1282,5261066612021,3 na požádání
K0325.216M16103,533148901803,93 na požádání
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Slovensko
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33